製品がカートに追加されました

コンパクト回転ステージ (インチねじタイプ)

×
  • 粗動あるいは微動調整で低摩擦移動
  • 固定用タップ穴が付いた 2" (50.8mm) or 2.62" (66.5mm) 径ステージ
  • 12' のバーニアで校正された目盛で正確に読み出し

コンパクト回転ステージは、粗動と微動の両調整で低摩擦な回転移動を行います。これにより、360°の連続回転が迅速に行え、どのステージ位置からでも正確な角度調整が行えます。予荷重をかけた角度接触のボールベアリングシステムと、ポジティブポジションロックを採用する50.8mm径と66.5mm径の本ステージは、機器固定用のタップ穴付きで、角度を正確に読み取るためのキャリブレーション済みのバーニア目盛 (6分刻み) を装備します。当社のX軸ステージと組み合わせて多軸のXΘステージを構築することも可能です。

共通仕様

構造:
Aluminum top and base; steel tangent arm drive
移動量 (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
最小目盛 (分):
12
耐荷重, 通常 (ポンド):
10
耐荷重 (垂直方向設置時) (ポンド):
4
移動の種類:
Rotary
ガイドシステム:
Ball Bearing
ドライブの種類:
Tangent Arm

商品一覧

 ステージサイズ (インチ)   タイプ   テーブル直径 (インチ)   移動量 (°)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
1.75 x 1.75 English 2 ±5 (Fine), 360 (Coarse)
2.62 x 2.62 English 2.62 ±5 (Fine), 360 (Coarse)

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program