製品がカートに追加されました

コンパクトオプティカルレールシステム

レール部

レール部 キャリア
×
  • レールとキャリアのラインナップ
  • インチねじタイプとミリねじタイプのブレッドボード上に固定
  • ロープロファイルデザイン

コンパクトオプティカルレールシステムは、光学素子の固定と位置取りが簡単に行えるようデザインされており、1m の全長に対して 1mm 以内の真直度を提供します。レール部には、ブレッドボードや光学テーブルに固定するための M6や¼-20UNCキャップスクリュー用のスロット穴が付いています。ポストやポストホルダー設置用のタップ穴が付いたキャリアをレール中に固定する際は、キャリアにあるつまみねじを利用して固定します。コンパクトオプティカルレールシステムのレールとキャリアは黒アルマイト仕上げのため、迷光やグレアの不要な反射光を抑えます。本レールシステムは、コンパクトなベンチトップアプリケーションに最適です。

補足: レールとキャリア別々の販売です。30mm 長のキャリアは、当社の 30mm 角サイズの TECHSPEC® ステージ製品を直接固定でき、正確なアライメント作業を可能にします。

共通仕様

構造:
Black Anodized Aluminum

商品一覧

 タイプ   補足   全長 (mm)   固定用ねじ径   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Universal (Metric & English) Rail 100.00 None
Universal (Metric & English) Rail 250.00 None
Universal (Metric & English) Rail 500.00 None
Metric Carrier 15.00 (1) M6 x 1, (2) M2 x 0.4
Metric Carrier 25.00 (1) M6 x 1, (4) M2 x 0.4
Metric Carrier 30.00 (1) M6 x 1, (6) M2 x 0.4
English Carrier 15.00 (1)¼-20, (2) #2-56
English Carrier 30.00 (1)¼-20, (6) #2-56

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program