製品がカートに追加されました

商用グレード 反射型NDフィルター

×

NDフィルターは、面全体にわたり一定の光学濃度特性を有します。複数枚のNDフィルターを重ね合わせて使用すると、最終的な光学濃度値は個々の使用したフィルターの光学濃度値の合算になります。NDフィルターは、広い波長域にわたって光量を一定量減衰させるのに主として用いられます。レーザーや光メーターアプリケーションにも用いられますが、過剰な光パワーの入射はフィルターに損傷を与えたり、不正確な結果を引き起こしたりするため、注意を要します。

補足: 使用する際は、ミラーのような面を光源側に向け、0°入射でご使用ください。

商用グレードの反射型NDフィルターは、商用品質を手頃な価格で提供します。

共通仕様

全厚 (mm):
1.00
全厚公差 (mm):
±0.25
平行度 (分):
±3
寸法公差 (mm):
±0.3
有効径 (%):
>90
基板:
Borosilicate
コーティング:
Metallic Based ND
光学濃度公差 (%):
±10

商品一覧

 直径 (mm)   光学濃度 OD (平均)   全厚 (mm)   透過率 (%)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.70 1.5 1.00 3.00
25.40 0.1 1.00 79.00
25.40 2.5 1.00 0.3
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program