製品がカートに追加されました

商用グレード 楕円型ビームスプリッター

×

楕円型ビームスプリッターは、ビーム分割効率を最大化しながら、必要となる設置スペースを最小限に抑えます。ビームスプリッターを45°に向けると、短軸の直径に等しい円形開口が形成されます。λ/2の平面度に向上させたこのビームスプリッターは、拡散同軸や同軸落射照明への実装に最適です。50R/50Tのビームスプリッターコーティングでラインナップし、後方反射を抑える反射防止コーティングが基板裏面側に施されています。商用グレード 楕円型ビームスプリッターは、商業的な品質を手頃な価格で提供します。

商品一覧

 寸法 (mm)   基板   短軸長 (mm)   長軸長 (mm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
15.0 x 21.21 N-BK7 15.00 21.21 2.00
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program