製品がカートに追加されました

コールドミラー

×
  • 0°と45°の入射角オプションをラインナップ
  • 可視光の90%を反射
  • NIR や IR の80%を透過

0°と45°の設計入射角でデザインされたコールドミラーは、赤外放射によって引き起こされる不要な熱を減らすのに格好のアイテムです。基板表面に施した誘電体多層膜により、可視光の90%を反射し、1100nm前後までの赤外光を80%以上透過します。熱による蓄積がシステムにダメージを与えてしまうプロジェクションシステムでの使用に最適です。基板には耐熱性に優れたボロフロート® (耐熱ガラス)を使用。なお本製品には反射防止膜は施されておりません。高出力照明に使用する場合は、強制空冷装置との併用をお勧めします。

共通仕様

基板:
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
425 - 1200
平面度 (P-V):
4 - 6λ
コーティングタイプ:
Dielectric

商品一覧

入射角 (°)  直径 (mm)   寸法 (mm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
45.00 - 12.5 x 12.5 1.10
0.00 25.00 - 3.30
必要なサイズが見つかりませんか? こちらから、そのサイズの見積りをすぐに依頼しましょう。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
COHERENT® 多軸用マウント 1280838 #33-278 ¥55,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
25.4mm リングマウント (LDM研究用モジュール用) #39-555 ¥6,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Coherent StingRay用マウンティングブラケット #86-879 ¥18,900   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program