製品がカートに追加されました

Coherent® 可視光レーザーダイオードモジュール

Coherent® の更なる情報へ

Coherent® Visible Laser Diode Modules

Coherent® Visible Laser Diode Modules Coherent® Micro VLM™ Laser Diode - Line Option Coherent® Micro VLM™ Laser Diode Coherent® VHK™ Circular Beam Visible Laser Diode +1
×
  • ロバストで高品質な小型レーザーダイオード
  • 635nmと670nmの波長オプション
  • 一貫したビーム特性に向け洗練された電子設計

Coherent® 可視光レーザーダイオードモジュールは、そのコンパクトな形状により、コリメート光源を必要とするシステム内で省スペース設計を実現します。このレーザーダイオードのシンプルなデザインは、幅広い光学系内への迅速かつ効率的な実装を可能にします。洗練された電子設計により、一貫したレーザー出力とビームの生成をサポートします。先進的なAlignLock™ レンズアッセンブリ技術を採用するCoherent® 可視光レーザーダイオードモジュールは、<4.3mradのビームポインティング精度を可能にするため、精密アプリケーションへの有力候補の一つとなります。このロバストでコンパクトなレーザーダイオードは、マシンビジョンや医療機器、また他の多くの産業用アプリケーションに代表的に用いられます。

補足: ご使用になる際は、別売りの電源をお求めください。

共通仕様

レーザータイプ:
Diode
カラー:
Red
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: #35-201
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
出力タイプ:
Free Space
動作温度 (°C):
-10 to +40
保管温度 (°C):
-40 to +80

商品一覧

 波長 (nm)   出力 (mW)   放射角 (°)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
635.00 0.6 -
635.00 0.95 -
635.00 3 -
635.00 4.9 -
670.00 0.95 -
670.00 0.95 -
670.00 1.6 30.00
670.00 2.3 -
670.00 2.5 -
670.00 3.5 60.00
670.00 4 85.00
670.00 4.2 -
670.00 4.9 -

技術情報

VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Modules
VLM™ High Quality Laser Diode Modules

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
5V ユニバーサルACアダプター #59-099 ¥9,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう