製品がカートに追加されました

Coherent® Sapphire™ LPX レーザーシステム

Coherent® の更なる情報へ
×
  • 最大500mWまでの出力
  • 300mWと500mWの出力
  • 488、532 & 561nmの波長オプション

Coherent® Sapphire™ LPX レーザーシステムは、CW、高出力、およびコンパクトな一連のレーザーを提供するため、Coherent社独自の光学励起半導体レーザー (OPSL) 技術を利用します。488、532、および561nmの波長オプションでラインナップする本レーザーは、高品質の回折限界出力ビームを提供し、<30μradのCoherent社の優れたポインティング安定性で組み立てられます。USB、RS-232、およびアナログ接続の柔軟なリモートコントロールオプションは、CDRH レーザーコントローラー上の関連ポートからすべての制御オプションを可能にします。Coherent Sapphire LPX レーザーシステムは、ラマン分光、干渉計、ホログラフィー、計測、および検査など、超狭帯域線幅を必要とするアプリケーションに最適です。本レーザーは、電源供給や制御用に、別売りの #70-123 Sapphire LPX CDRH認証コントローラーが必要になります。

共通仕様

ウォームアップ時間 (分):
<5
メーカー:
Coherent®
レーザータイプ:
Solid State
レーザークラス - CDRH:
IIIb
ウォームアップ後のポインティング安定性 (mrad/°C):
<5
横モード:
TEM00
M2値:
<1.1
ビーム径公差 (mm):
±0.05
ビーム径 (mm):
0.70
出力安定性 (%):
<2
ポインティング安定性 (μrad):
<30
RMSノイズ:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-123
Europe: #70-123
Japan: #70-123
Korea: #70-123
China: #70-123
出力タイプ:
Free Space
動作温度 (°C):
10 to 40

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Sapphire 488-300 LPX CDRH Laser Head
Sapphire 488-500 LPX CDRH Laser Head
Sapphire 532-300 LPX CDRH Laser Head
Sapphire 532-500 LPX CDRH Laser Head
Sapphire 561-300 LPX CDRH Laser Head
Sapphire 561-500 LPX CDRH Laser Head

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Sapphire LPX CDRH Controller #70-123 New ¥294,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
2m USB 2.0 Type A to Type B Cable #70-124 New ¥2,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Rail Mounting Kit for Sapphire Controller #70-125 New ¥8,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Interlock with External Laser Warning Light #70-126 New ¥9,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Sapphire Heatsink #70-127 New ¥76,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program