このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Coherent® USB-PowerMax Pro 高速計測システムは、パテント取得のパワーセンサー技術の採用により、今までのサーマルセンサーや焦電センサーよりも桁違いに速い応答性があります。このシステムは、レーザーの平均パワーやピークパワー、及びパルスエネルギーの測定を可能にするだけでなく、ビームの時間的なパルス形状評価も可能にします。レーザーのパワー変動やパルスの詳細分析に瞬時に応答し、工程のスループットに影響を与えないため、工程管理に理想的です。Coherent® USB-PowerMax Pro 高速計測システムは、外付けメーターを取り付ける必要がなく、小型サイズで簡単実装、またUSBポート装備により端末との通信が容易です。Andoroid™ や iOS アプリケーションを用いれば、ワイヤレス通信も可能です。
Power Range (Water-Cooled) | Maximum Incident Energy Density | 波長範囲 (nm) | PC インターフェース | アクティブエリア (mm) | モデルナンバー | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200mW to 150W | 33mJ/cm2 (10ns; 1064nm) | 400 - 1100, 9000 - 11000 | USB | 30 x 30 | 1295921 | #37-075 | ¥565,600 見積依頼する |
|
||
3W to 350W | 30J/cm2 (3ns; 755nm) | 700 - 1070, 10600 | USB | 25 Dia. | 1315456 | #37-076 | ¥646,800 見積依頼する |
|
||
100mW to 150W | 33mJ/cm2 (10ns; 1064nm) | 400 - 1100, 9000 - 11000 | DB25 | 30 x 30 | 1266709 | #12-413 | ¥403,200 見積依頼する |
|
||
1W to 350W | 33J/cm2 (3ns; 755nm) | 700 - 1070, 10600 | DB25 | 25 Dia. | 1286588 | #12-415 | ¥439,600 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地