製品がカートに追加されました

Coherent® Diamond Cシリーズ CO2 レーザー

Coherent® の更なる情報へ

Coherent® Diamond Cシリーズ CO2 レーザー

×
  • 製造工程品質改善に向けた優れたビーム品質と出力安定性
  • RF電源を内蔵した完全密封の統合パッケージ
  • CWまたはパルス幅変調コントロールによる広いパワーレンジ

Coherent® Diamond Cシリーズ CO2 レーザーは、優れたビーム品質や安定性に50,000時間以上の動作時間という信頼性を提供します。レーザーマーキングや彫刻から材料加工に至る広範なアプリケーションに理想的です。Coherent Diamond Cシリーズ CO2 レーザーは、RF電源実装のコンパクトなオプションを提供します。最大出力パワーは20Wから40Wまでで、パルス幅変調 (PWM) で制御可能です。

補足: ご使用の際は、別売りのパワーサプライ (#17-206) とコントローラー (#37-079) が必要になります。

共通仕様

空冷方法:
Air
補足:
Max. Case Temperature: 60°C
レーザークラス - CDRH:
IV
偏光状態:
>100:1
波長 (nm):
10,600.00
カラー:
Infrared
バンド幅 (nm):
10,550 - 10,630
動作デューティ比:
0 to 100% DC
周波数 (kHz):
0 to 100
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #17-206
Europe: #17-206
Japan: #17-206
Korea: #
China: #17-206
出力タイプ:
Free Space
動作温度 (°C):
5 to 40
保管温度 (°C):
-10 to +60 Non-Condensing

商品一覧

 波長 (nm)   ビーム径 (mm)   ビーム拡がり角 (mrad)  偏光  出力安定性 (%)   出力 (W)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10,600.00 1.8 7.5 ±0.5 >100:1 ±8 20
10,600.00 3.6 <5 >100:1 ±5 40
10,600.00 3.6 <5 >100:1 ±5 40

アクセサリー製品

タイトル   入力電圧 (V)  比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
コントローラーキット (DIAMOND Cシリーズ用) - #37-079 ¥581,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
48V パワーサプライ (Diamond Cシリーズ CO2レーザー用) 90 - 264 AC #17-206 ¥65,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
マウンティングブラケット (DIAMOND Cシリーズ用) - #37-081 ¥38,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program