製品がカートに追加されました

COHERENT® ビーム位置検知機能付きサーモパイルパワーセンサー

Coherent® の更なる情報へ
×
  • ハイパワー計測用のサーモパイル型ディテクター
  • ディテクター面上のビーム位置を計測
  • ISO 17025 認証

 Coherent® ビーム位置検知機能付きサーモパイルパワーセンサーは、様々なCW やパルスレーザーの平均パワーとエネルギーを計測するためにデザインされた全目的型センサーです。Coherent® ビーム位置検知機能付きサーモパイルパワーセンサーは、4 分円のサーモパイル検出ディスクを利用してディテクター面上のレーザービームの位置を検知し、かつそのレーザーパワーも計測します。Coherent® サーモパイルセンサーは、広範な入射パワーに対して使用でき、サチュレーションもありません。

補足:組み込み用にデザインされたLM-20 は、ヒートシンクへの固定が必須です。

共通仕様

直線性 (%):
±1
感度均一性 (%):
±2
ロングパルスジュールモード精度 (%):
±3
空冷方法:
Air
分光補正精度 (%):
±1.5
ケーブル長 (m):
2.5

商品一覧

 計測パワーレンジ   波長域 (μm)   アクティブエリア径 (mm)   空冷方法   モデルナンバー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10mW - 3W 0.25 - 10.6 19 Air LM-3
Coherent Part Number: 1168339
10mW - 10W 0.25 - 10.6 16 Air LM-10
Coherent Part Number: 1168340
100mW - 20W 0.25 - 10.6 19 Air LM-20
Coherent Part Number: 1174270
100mW - 25W 0.25 - 10.6 19 Air LM-45
Coherent Part Number: 1168342
- 0.25 - 10.6 19 Air LM-45 HTD Coherent Part Number: 1098320
100mW - 100W 0.25 - 10.6 19 Air LM-100
Coherent Part Number: 1193300
100µW - 1W 0.3 - 2.1 19 Air PS19Q Coherent Part Number: 1168343

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program