製品がカートに追加されました

Coherent® CO2 レーザー用ビームエキスパンダー

Coherent® の更なる情報へ
CO<sub>2</sub> Beam Expanders

CO2 Beam Expanders

×
  • CO2 レーザーの10.6μm 用にデザイン
  • システムインテグレーションを容易にするコンパクトな筐体
  • Coherent®社製の赤外用ジンクセレン光学素子を使用

Coherent® CO2 レーザー用ビームエキスパンダーは、ハイパワーCO2 レーザービームをコリメートして、エネルギー分布を改善するためにデザインされています。Coherent®社のプレミアグレードのジンクセレン (ZnSe) 光学素子の採用により、本ビームエキスパンダーは、10.6μm で最小のビーム偏差と99.4%以上の透過率を実現します。高効率な反射防止膜をZnSe基板上に施し、10.6μm で一面当たり0.2%未満の反射率と0.1%未満の吸収率結果が得られます。Coherent® CO2 レーザー用ビームエキスパンダーは、入射側にM25マウントを採用するコンパクトな筐体により、CO2 レーザーシステム内への実装を容易にします。追加の拡大力オプションは、別途お問い合わせください。

補足: II-VI社は現在Coherent社になっています。

共通仕様

ハウジング径 (mm):
30.48
コーティング:
High-Efficiency Anti-Reflective Coating (10.6μm)
コーティングスペック:
Rabs <0.2% @ 10.6μm
入射側開口径 (mm):
11.43
入射角 (°):
0
出射側開口径 (mm):
22.86
基板:
Zinc Selenide (ZnSe)
波長範囲 (nm):
10400 - 10600
設計波長 DWL (nm):
10600
透過率 (%):
>99.4
ピント調整機構:
Rotating Optics
固定用ねじ径:
Input: Male M25 x 1

商品一覧

設計波長 (nm)  拡大力   波長範囲 (nm)   入射側開口径 (mm)   出射側開口径 (mm)   基板   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10600 2X 10400 - 10600 11.43 22.86 Zinc Selenide (ZnSe)
10600 4X 10400 - 10600 11.43 22.86 Zinc Selenide (ZnSe)
10600 5X 10400 - 10600 11.43 22.86 Zinc Selenide (ZnSe)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program