製品がカートに追加されました
Top Seller

マクロビデオズームレンズ

10X (13 - 130mm FL) C-Mount, Close Focus Zoom Lens, #54-363

×
  • 大きなズーム比
  • 接写撮像に対応
  • 広い実視野範囲

マクロ (接写) 撮像を可能にしたズームレンズは、近い距離にある被写体を高倍率で撮像でき、また色々な画角で撮像できることから、検査やテスト用のマルチパーパスレンズとして広く利用されます。 本レンズは、被写界深度の調節を可能にする絞り調整リングを搭載します。また対物レンズ側にはフィルターマウントを装備しており、外付けフィルターの装着も可能にします。NDフィルターの装着によって、入射光量レベルを調節したり、カラーフィルターの装着によって、白黒カメラ使用時の像コントラストを高めたりできます。経済的でコンパクトサイズの本製品は、数多くの装備により、様々なユーザーに対するパーフェクトな選択肢となります。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
マクロビデオズームレンズ 0.084-0.84X

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program