製品がカートに追加されました

クリアパス USAF 1951 テストターゲット

×
  • X線, UV, サーマル, 遠赤外 (FIR) 用イメージングシステムの解像度を評価
  • マウントを容易にする金枠付き
  • 透過アプリケーション用に最適

クリアパス USAF 1951 テストターゲットは、電解蒸着により作られたニッケルの極薄い基板を用いて製造されます。USAFパターン内にはガラスが一切使用されていないため、その光路は空気のみとなり、波長による分散の影響や基板による光の吸収の問題をなくすことができます。USAFテストパターンは、グループ0/ライン1からグループ3/ライン6までに対応しています。合成石英製のUSAFターゲットが主に近紫外光を用いたアプリケーションに効果的なのに対し、本ターゲットは深紫外や遠赤外光を用いたアプリケーションに特にお勧めです。ニッケルの基板自体は、所定のサイズの2枚の金枠間に固定されます。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
クリアパス1951 USAFテストターゲット 38mm

技術情報

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
0 1 2 3
1 1.00 2.00 4.00 8.00
2 1.12 2.24 4.49 8.98
3 1.26 2.52 5.04 10.10
4 1.41 2.83 5.66 11.30
5 1.59 3.17 6.35 12.70
6 1.78 3.56 7.13 14.30

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 38.1mm #64-565 ¥4,300 数量 10+ ¥3,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう