製品がカートに追加されました

プラスチックウインドウ

プラスチックウインドウ

プラスチックウインドウ

×
  • ガラス製ウインドウの置き換えになる軽量さ
  • 優れた耐熱性と耐薬品性
  • 従来の透明プラスチックよりも高い透過率

プラスチックウインドウは、ガラス製ウインドウに比べて、軽量で耐久性に優れます。このウインドウは、透過率が高く、ヘイズが低く、25 - 50倍高い耐摩耗性があり、あらゆる種類の化学薬品や溶剤 (アセトン、酸、アルカリ、およびアルコール) に耐性があります。本ウインドウは、その構造上から、ドリルビッドを用いて穴をあけることができ、さまざまな取り付けニーズに対応します。プラスチックウインドウは、未コートで、円形、長方形、および正方形のオプションでラインナップします。 

共通仕様

全厚 (mm):
1.50 ±0.15
アッベ数 (vd):
59.2
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.501
基板:
Thermoset ADC (CR-39®)
透過率 (%):
>90 (typical)
波長範囲 (nm):
400 - 1500
比重 (g/cm3):
1.320
動作温度 (°C):
100 Continuous, 130 for 1 hour

商品一覧

 直径 (mm)   寸法 (mm)   全厚 (mm)   コーティング   波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.00 - 1.50 Uncoated 400 - 1500
10.00 - 1.50 Uncoated 400 - 1500
12.50 - 1.50 Uncoated 400 - 1500
20.00 - 1.50 Uncoated 400 - 1500
25.00 - 1.50 Uncoated 400 - 1500
25.40 - 1.50 Uncoated 400 - 1500
- 25.4 x 25.4 1.50 Uncoated 400 - 1500
38.10 - 1.50 Uncoated 400 - 1500
50.80 - 1.50 Uncoated 400 - 1500
63.50 - 1.50 Uncoated 400 - 1500
88.90 - 1.50 Uncoated 400 - 1500
101.60 - 1.50 Uncoated 400 - 1500
- 50.80 x 50.80 1.50 Uncoated 400 - 1500
76.20 - 1.50 Uncoated 400 - 1500
- 76.20 x 76.20 1.50 Uncoated 400 - 1500
- 101.60 x 101.60 1.50 Uncoated 400 - 1500
- 101.60 x 127.00 1.50 Uncoated 400 - 1500
- 127.00 x 177.80 1.50 Uncoated 400 - 1500
- 203.20 x 254.00 1.50 Uncoated 400 - 1500
- 254.00 x 304.80 1.50 Uncoated 400 - 1500

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。