製品がカートに追加されました

シーシーエス SWIR 同軸落射照明用スポットライト

CCS の更なる情報へ
シーシーエス SWIR 同軸落射照明用スポットライト

シーシーエス SWIR 同軸落射照明用スポットライト

×
  • 1050~1650nmの一般的なSWIR波長でラインナップ
  • 高い光強度と均一性
  • テレセントリックレンズとの使用に最適

シーシーエス SWIR 同軸落射照明用スポットライトは、軽量・コンパクトハウジングで高い光強度と均一なスポット照明を行い、1050、1200、1300、1450、1550、1650nmの波長オプションでラインナップします。6.4mm径の出力照明用チップを採用するこのスポットライトは、テレセントリックレンズの一般的な同軸落射照明用ポートに簡単に接続することができます。 シーシーエス SWIR 同軸落射照明用スポットライトは、一貫性のある均一な光分布を形成し、被写体全体への均一照明を可能にします。このスポットライトは、ウェハーの透過検査、パッケージ検査、また含水や水滴検査をはじめとするアプリケーションに最適です。本スポットライトの円筒形デザインは、TECHSPEC SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズに対する優れた照明オプションになります。 

共通仕様

照明タイプ:
LED Illuminator
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant
寸法 (mm):
22mm Outer Dia., 50mm Length, 8mm Tip Dia.
自重 (g):
32
アクティブエリア (mm):
6.4 Dia.
カラー:
SWIR
最小入力電流:
0.7
コネクター:
SMR-03V-B
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491
動作温度 (°C):
0 to 40

商品一覧

 波長 (nm)   カラー   形状 / 配列   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
1,050.00 SWIR Spot Light
1,200.00 SWIR Spot Light
1,300.00 SWIR Spot Light
1,450.00 SWIR Spot Light
1,550.00 SWIR Spot Light
1,650.00 SWIR Spot Light

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V Power Supply with Tinned Leads #73-491 New ¥19,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
3m Control Cable for CCS SWIR Spot Lights #71-201 New ¥3,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Compact Controller for Spot Light Illuminators, 1 Channel #21-880 ¥55,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program