製品がカートに追加されました

シーシーエス フラットドームライト

CCS の更なる情報へ
×
  • 薄型、小型かつ軽量のハウジング
  • 複数のLEDカラーでラインナップ
  • 正方形や長方形形状を始めとする広範なサイズ

シーシーエス フラットドームライトは、同軸型やドーム型ライトと同様の照明をより軽量、よりコンパクトなユニットで実現するのに最適です。標準的なドームライトは、正反射を抑える拡散照明環境を作り出すのに適しますが、その機械的サイズと上部にある小さな穴を通した撮像用開口は、小型化のアプリケーションでの使用において制約を与えます。本フラットドームライトは、標準的なドームライトと同じ拡散照明環境を用意するものの、10mm厚で大きな撮像エリアをもつフラットなハウジングは、作動距離や焦点深度、実視野への選択肢を大幅に増やします。シーシーエス フラットドームライトは、長作動距離でも使用することでき、影の発生が減らし、グレアを最小化するのに用いられる同軸型ライトの照明環境を再現できます。この柔軟性により、産業やイメージングの広範なアプリケーションでの適用を可能にし、特にテクスチャー面や鏡面、あるいは不均質面の撮像に適します。

補足: 駆動の際は、24Vパワーサプライ #66-855 が必要になります。

共通仕様

照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
CCS
形状 / 配列:
Flat Dome Light
照明モード:
Constant
入力電圧 (V):
24
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

商品一覧

 カラー   寸法 (mm)   アクティブエリア (mm)   入力電圧 (V)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
White 43 x 52 x 10 25 x 25 24
Blue 43 x 52 x 10 25 x 25 24
Infrared 43 x 52 x 10 25 x 25 24
White 93 x 93 x 10 50 x 50 24
Blue 93 x 93 x 10 50 x 50 24
Infrared 93 x 93 x 10 50 x 50 24
White 143 x 143 x 10 100 x 100 24
Blue 143 x 143 x 10 100 x 100 24
Infrared 143 x 143 x 10 100 x 100 24

技術情報

アクセサリー製品

タイトル   チャンネル数   コネクター  比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) - - #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V Power Supply with Tinned Leads - - #73-491 New ¥19,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basic Digital Controller, 12V, 1 Channel 1 - #19-968 ¥77,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V ベーシックデジタルコントローラー 2ch 2 - #19-969 ¥101,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
24V 先進式デジタルコントローラー 3ch 3 - #19-970 ¥143,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SM コントローラーケーブル 5m 長 - SM #19-971 ¥6,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FCB-5-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 - Flying Leads #20-171 ¥6,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FCB-1 コントローラー用ケーブル - SM #20-172 ¥4,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FCB-1-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 - Flying Leads #20-175 ¥3,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
CCS 24V出力 デジタル電源 28W 3 - #35-334 ¥58,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
3M 延長ケーブル (CCS アナログ & デジタル電源用) - - #35-336 ¥3,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
3M 外部トリガー信号入力用ケーブル (CCS デジタル電源用) - - #35-337 ¥2,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
1.8 Meter 220V AC Power Cord - - #39-575 ¥1,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program