製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ケージシステム用キューブ

#85-624

#85-624 #85-627 #85-626
×
  • 複数の90° の光路交差用に最適
  • 大型光学素子挿入用の43mm径ポート付き
  • 不使用の光路を塞ぐカバーディスクも用意 (別売り)

丈夫なアルミ製 (黒アルマイト仕上げ)のTECHSPEC® ケージシステム用キューブは、光路の交差用にデザインされています。TECHSPEC® ケージシステム用キューブは、ケージシステム用プレートアングルブラケットで構築したキューブよりも頑丈な連結を可能にします。キューブの各面には、M3タップ穴が施されており、標準固定プレートを簡単に装着できます。標準固定プレートを介して、ロッドをキューブに連結できます。各キューブにはM3のキャップスクリュー20本が付属です。なおこのねじは、別売りで販売もしています (#85-433)。大型光学素子をキューブ内に固定する際は、キューブの43mm径ポート面から挿入します。オプションのカバーディスクは、使用しない光路を遮断する際に用います。

共通仕様

構造:
Black Anodized Aluminum

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS ケージ用キューブ (30mmポート x 5 + 43mmポート x 1)
TS ケージ用43mm径ポート用カバーディスク
TS ケージ用30mm径ポート用カバーディスク

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program