製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ケージシステム用レンズマウント

#85-545

#85-545 #85-678 光学ケージシステムのセットアップ例 ケージシステムのセットアップ例 (拡大画像)
×
  • 一連のレンズ径用をラインナップ
  • ケージシステムにさらなる適応性を追加
  • ねじリング付属

TECHSPEC® ケージシステム用レンズマウントは、アルミ製/黒アルマイト仕上げで、2段階の工程に用いられるようデザインされています。最初に、付属の固定リングを使った光学部品のレンズマウント内への固定。次に、レンズマウント自体のケージシステム用プレート内径内への固定です。プレートからのレンズマウントの追加や取り外しが可能になることで、ケージシステムによるシステム構築に幅広い柔軟性を与えます。TECHSPEC ケージシステム用レンズマウントは、マウント単体での使用や、ケージシステム用チューブと組み合わせての使用に最適です。

補足: #85-678は、25mm内径と30mm内径のどちらのケージシステム用プレートにも使用できるよう、2パーツデザインを採用します。スペア用のねじリングは別売りです。

共通仕様

機能:
Fixed
光学部品のタイプ:
Circular
構造:
Black Anodized Aluminum

商品一覧

 光学部品のタイプ   対応するプレートの内径 (mm)   固定可能な素子のサイズ (mm)   固定可能な素子の板厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Circular 25.0 6.0 1.6 - 5.0
Circular 25.0 6.5 1.6 - 5.0
Circular 25.0 9.0 1.6 - 5.0
Circular 25.0 10.0 1.6 - 5.0
Circular 25.0 12.0 1.6 - 5.0
Circular 25.0 12.5 1.6 - 5.0
Circular 25.0 12.7 1.9 - 10.0
Circular 25.0 12.7 1.9 - 5.0
Circular 25.0 15.0 1.6 - 5.0
Circular 25.0 18.0 1.6 - 5.0
Circular 25.0 20.0 1.6 - 5.0
Circular 25.0/30.0 25.0 2.2 - 5.0
Circular 30.0 25.0 - 25.4 2.1 - 5.0
Circular 30.0 25.0 - 25.4 2.1 - 10.0

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program