製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ケージシステム用調節式光学マウント

#85-696

#85-696 25mm Tip/Tilt Solid Table, #86-026 25.4mm Kinematic Mount, #85-695 Square Tip/Tilt Optic Mount, #85-710
×
  • 一連の光学素子向けにラインナップ
  • ステンレス製送りねじのついたアルミ製/黒アルマイト仕上げ構造
  • 0.5mmピッチの送りねじを採用
  • 固定式光学マウントもラインナップ

ビームステアリングアプリケーションに最適なTECHSPEC® ケージシステム用調節式光学マウントは、様々な光学素子をTECHSPEC® ケージシステム内に実装するのに用いられます。標準ケージシステム用プレートが有する25mmか30mmの内径内にフィットするようデザインされ、付属のセットスクリューにより光学素子を所定の場所に確実に固定します。精密な光学的アライメントには欠かせない安定性と順応性を提供します。#85-695 25.4mm キネマティックマウントは、12.7mmの開口径があり、#85-699 プレート型B/S用45°マウントとペアで用いることができます。

共通仕様

機能:
Tip-Tilt
送りねじピッチ (mm):
0.5
移動量 (°):
±8 Tip/Tilt
構造:
Black Anodized Aluminum

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS ケージ用二軸傾斜ステージ 25mm
TS ケージ用キネマティックマウント 25.4mm
TS ケージ用45° キネマティックマウント 25/25.4mm
TS ケージ用正方形素子用二軸傾斜光学マウント

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ケージ用25.4mm素子用アダプター #85-713 ¥4,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program