このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® ケージシステム機能拡張キットは、TECHSPEC® ケージシステムコンポーネントキットに追加の調整機構を与えることで、その機能性を拡張します。移動アドオンキットには、25mmまでの直進移動を加えるのに必要となる各部品が含まれており、シンプル移動かボールベアリング移動の組み立て品を構築することができます。スイベルジョイント・アドオンキットには、複数個のスイベルアダプターの他にM6ポスト用アダプター、アングルブラケット、30mm内径の標準ケージプレートが含まれており、ケージシステムのセットアップに180°の連続的な角度調整機構を加えることができます。角度位置の固定も可能なため、不要な移動や再調整を行う手間を省くことができます。
補足: ケージシステム用サポートロッドと光学マウントは、TECHSPEC® ケージシステムコンポーネントキットに一部付属です。また個々の製品は個別に購入することができます。
Cage System Translation Add-On Kit Contents | |||
Stock No. | Description | Usage | Qty |
#86-847 | Ball Bearing Translation Kit | Includes a micrometer mount kit, and plates and bushings for ball bearing translation | 1 |
#86-838 | Compression Springs (2pk) | Extend travel range to 1" | 1 |
#58-663 | 1" Micrometer Drive | 1" fine adjustment with 0.001" graduations | 1 |
#85-630 | 30mm Standard Mounting Plate | Cage construction plate used for simple translation assembly | 1 |
#86-845 | Shaft Collar (2pk) | Can be used instead of a fixed plate for simple translation | 1 |
Cage System Swivel Joint Add-On Kit Contents | |||
Stock No. | Description | Usage | Qty |
#85-670 | Swivel Adapter | Circular adapter rotates around center pivot point | 4 |
#85-692 | M6 Post Adapter | Extend travel range to 1" | 2 |
#85-664 | Angle Bracket | Connects swivel adapters to cage plates for swivel assembly | 2 |
#85-630 | 30mm Standard Cage Plate | Provide structure and connect joint to optical system | 2 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地