製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ケージシステム用アダプタープレート

#86-846

×
  • TECHSPEC® 光学ケージシステムと他社製ケージシステム間に接続的互換性
  • 30mm 角上のロッド接続用ザグリ穴 (他社製ケージシステムに共通) を、TECHSPEC® ケージシステムの 38mm ボルトサークル径に変換
  • 32mmの開口径

TECHSPEC® ケージシステム用アダプタープレートは、TECHSPEC® 光学ケージシステム用パーツと他社製ケージシステム間の接続が容易に行えるようデザインされています。TECHSPEC® ケージシステム用アダプタープレートは、30mm四方上にある4個のザグリ穴を用いて、他社製ケージシステムのロッド末端部にあるタップ穴に固定します。TECHSPEC® ケージシステム用標準固定プレートをTECHSPEC® ケージシステム用アダプタープレートに装着する際は、アダプタープレート上にあるM3用のタップ穴8個を用います。1組分のNo.4-40UNCのキャップスクリュー付属。

商品一覧

 Plate Inner Diameter (mm)   寸法 (mm)   Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm)   Bolt Circle Diameter for M3 Thru (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
32.0 42 Sq. 42.42 (30.0 Sq.) 38.0

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program