製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Cマウント 平面ミラー

×
  • 精密なアライメント用に最適
  • 35 x 35mm サイズのミラーを内蔵
  • 50mm H x 38mm W x 38mm D のハウジング寸法
  • ミラーハウジングを個別に購入も可能

35mm角で板厚3mmのTECHSPEC® 反射強化アルミコート付き平面ミラーにCマウント対応ハウジングを組み合わせた当社のCマウント 平面ミラーは、四面あるCマウント開口を通じて光学系内に実装することを容易にします。ハウジング寸法は50mm H x 38mm W x 38mm Dで、ハウジング側面部の四面にはCマウント (1-32UNF)の開口を持った雌ねじが施されています。なお機能上実質使用しない開口には、それを塞ぐ専用の蓋 (Cマウントカバー)が予め装着されています。底面部中央には¼-20UNCのタップ穴が施されているため、同ねじ規格のマウントポスト上に設置も可能です。ハウジングはアルミ製の黒アルマイト仕上げ。

商品一覧

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program