このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® Cマウント キューブ型ビームスプリッターは、システム内への実装が容易で、標準的な在庫販売部品の使用を可能にします。ハウジングは、50mm H x 38mm W x 38mm Dで、側面部四面にCマウント (1"-32UNF) 雌ねじ開口が施されています。なお機能上実質使用しない開口には、それを塞ぐ専用の蓋 (Cマウントカバー) が予め装着されています。底面部中央には¼-20UNCのタップ穴が施されているため、同ねじ規格のマウントポスト上に設置も可能です。非偏光タイプのキューブ型ビームスプリッターを搭載するTECHSPEC Cマウント キューブ型ビームスプリッター (#54-823) は、可視波長用のビームスプリッター用コーティングと入出射面四面すべてにMgF2 反射防止膜が施されています。
寸法 (mm) | 波長範囲 (nm) | 反射 / 透過比 (R/T比) | 光学部品のタイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.0 x 38.0 x 50.0 | 400 - 700 | 50/50 | Standard Cube Beamsplitter | #54-823 | ¥46,800 数量 5+ ¥37,800 見積依頼する |
|
||
38.0 x 38.0 x 50.0 | 430 - 670 | 50/50 | Non-Polarizing Cube Beamsplitter, VIS Coating | #49-682 | ¥58,250 数量 5+ ¥47,200 見積依頼する |
|
||
38.0 x 38.0 x 50.0 | 720 - 1080 | 50/50 | Non-Polarizing Cube Beamsplitter, NIR Coating | #49-683 | ¥60,900 数量 5+ ¥49,300 見積依頼する |
|
無偏光タイプのキューブ型ビームスプリッターを搭載するTECHSPEC Cマウント キューブ型ビームスプリッターは、430 - 670nmの波長域用にデザインされた可視域用タイプ (#49-682) と、720 - 1080nmの波長域用にデザインされた近赤外用タイプ (#49-683) があります。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地