製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Cマウントアクロマティックレンズペア

×
  • イメージングアプリケーションへのインテグレーションを容易にするCマウントデザイン
  • 光スループットの更なる制御を可能にするアイリス絞りを装備
  • リレーや投影アプリケーションに最適

TECHSPEC® Cマウントアクロマティックレンズペアは、様々なOEMアプリケーションへのインテグレーションが容易に行えるようデザインされています。 TECHSPEC Cマウントアクロマティックレンズペアは、アイリス絞りを実装しており、使用者がレンズの開口数や焦点深度の調節を行うことを可能にします。光学系を構成する各レンズは、最大のシステム性能が得られるようにレンズの向きを決めています。アルミ製のハウジングは、光学素子を不用意に取り扱うことによって生じるリスクを取り除きます。 広帯域可視域用コーティングが施されたレンズは、広いスペクトル領域で高透過率と低反射ロスを実現します。

共通仕様

開口サイズ (mm):
0.8 - 20
ハウジング径 (mm):
38.00
ハウジング長 (mm):
45.9
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
波長範囲 (nm):
425 - 675

商品一覧

 コーティング  EFL A (mm) EFL B (mm)  ハウジング径 (mm)   倍率   物距離 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
VIS 0° (425-675nm) 30.0 30.0 38.00 1:1 15.00
VIS 0° (425-675nm) 30.0 60.0 38.00 1:2 15.00
VIS 0° (425-675nm) 30.0 100.0 38.00 1:3.33 15.00
VIS 0° (425-675nm) 50.0 50.0 38.00 1:1 35.00
VIS 0° (425-675nm) 50.0 100.0 38.00 1:2 35.00
VIS 0° (425-675nm) 75.0 75.0 38.00 1:1 60.00
VIS 0° (425-675nm) 75.0 150.0 38.00 1:2 60.00
VIS 0° (425-675nm) 100.0 100.0 38.00 1:1 85.00

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS アクロマティックレンズ用Cマウントバレル (25mm径レンズ用) #87-184 ¥26,900 数量 6+ ¥21,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program