製品がカートに追加されました

石英ファイバー

×
  • UV-VIS (190 - 1250nm) と VIS-NIR (300 - 2400nm) オプション
  • 最大600μmまでの石英シングルコア
  • ステップインデックス (SI)・マルチモード (MM) 型大口径光ファイバー
  • シングルコアのため、バンドル型ファイバーのデメリットであるパッキングフラクションによる損失なし

プラスチック光ファイバーでは有効に機能しない波長帯に対しても有効に機能する石英ガラス使用の光ファイバーです。機能する波長帯別にUV-VISタイプ (OH基含有・大) と、VIS-NIRタイプ (OH基含有・小) が選べます。どちらのタイプのファイバーも、コア部とクラッド部の両方に石英ガラスを使用し、保護目的のため適当なポリマー材でその周囲を被覆しています。被覆部に耐熱性に優れ、また耐久性も良好なポリイミドを使用。ファイバーの全長は、10mと25mの2種類が選べます。

補足: 本製品は素材として販売しているため、ファイバーの末端は研磨仕上げになっておりません。

共通仕様

補足:
Fiber ends are not polished.
許容角 (°):
25.4
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
開口数 NA:
0.22
屈折率 (nd) - コア:
1.457
開口数 (NA) 公差:
±0.02
被覆部材質:
Polyimide
動作温度 (°C):
-190 to +390

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
石英ファイバー UV-VIS 50um x 10M 0.22NA
石英ファイバー UV-VIS 50um x 25M 0.22NA
石英ファイバー UV/VIS 100um x 10M 0.22NA
石英ファイバー UV-VIS 100um x 25M 0.22NA
石英ファイバー UV-VIS 200um x 10M 0.22NA
石英ファイバー UV-VIS 200um x 25M 0.22NA
石英ファイバー UV-VIS 400um x 10M 0.22NA
石英ファイバー UV-VIS 400um x 25M 0.22NA
石英ファイバー UV-VIS 600um x 10M 0.22NA
石英ファイバー VIS-NIR 50um x 10M 0.22NA
石英ファイバー VIS-NIR 50um x 25M 0.22NA
石英ファイバー VIS-NIR 100um x 10M 0.22NA
石英ファイバー VIS-NIR 100um x 25M 0.22NA
石英ファイバー VIS-NIR 200um x 10M 0.22NA
石英ファイバー VIS-NIR 200um x 25M 0.22NA
石英ファイバー VIS-NIR 400um x 10M 0.22NA
石英ファイバー VIS-NIR 400um x 25M 0.22NA
石英ファイバー VIS-NIR 600um x 10M 0.22NA

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program