製品がカートに追加されました

広帯域偏光板

広帯域偏光板

広帯域偏光板

×
  • 広い許容入射角
  • 300 - 2700nm までの広帯域性能
  • システムインテグレーションを容易にするコンパクトデザイン

広帯域偏光板は、ワイヤーグリッド偏光フィルターが実用的ではない場合のUVからSWIRに及ぶ広帯域アプリケーションに対し、理想的ソリューションとなります。広帯域偏光板は、±40° の許容入射角があり、コリメートされていない光源との使用にも適します。広帯域偏光板は、300~2700nmにおいて一貫した透過コントラスト性能が得られる専有のデザインを採用します。

補足: 入射ビームは、刻印が施された光学素子の前面側から入れてください。

共通仕様

全厚 (mm):
2.50
全厚公差 (mm):
±0.3
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.1
入射角 (°):
±40
波長範囲 (nm):
300 - 2700
偏光軸マーキング (°) :
±2
枠厚 (mm):
4.5
動作温度 (°C):
-50 to 80

商品一覧

 消光比   波長範囲 (nm)   直径 (mm)   寸法公差 (mm)   全厚 (mm)  入射角 (°)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
>100:1 @ 300 - 400nm (Typical)
>50,000:1 @ 450 - 550nm (Typical)
>800:1 @ 700 - 1400nm (Typical)
>1000:1 @ 1400 - 2650nm (Typical)
300 - 2700 12.70 +0.0/-0.1 2.50 ±40
>100:1 @ 300 - 400nm (Typical)
>50,000:1 @ 450 - 550nm (Typical)
>800:1 @ 700 - 1400nm (Typical)
>1000:1 @ 1400 - 2650nm (Typical)
300 - 2700 25.40 +0.0/-0.1 2.50 ±40
>100:1 @ 300 - 400nm (Typical)
>50,000:1 @ 450 - 550nm (Typical)
>800:1 @ 700 - 1400nm (Typical)
>1000:1 @ 1400 - 2650nm (Typical)
300 - 2700 50.80 +0.0/-0.1 2.50 ±40

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program