製品がカートに追加されました

広帯域ファイバーカップリング用光源

5W Tungsten Lamp Source (VIS-NIR Range), #56-171

5W Tungsten Lamp Source (VIS-NIR Range), #56-171 30W Deuterium / 5W Tungsten Lamp, #87-300 3W Deuterium/3W Tungsten Lamp Source (UV-VIS-NIR Range), #57-055 Pulsed Xenon Light Source, #58-656
×
  • スペクトロメーターとの使用向けにデザイン
  • ランプはUVからNIRに対応
  • タングステン 又は重水素光源

 広帯域ファイバーカップリング用光源は、様々な分光解析アプリケーションでの使用に、またファイバー光源用積分球との組み合わせに最適です。タングステン光源は、可視から近赤外のアプリケーション用にデザインされています。重水素/タングステン光源は、UVから近赤外までのスペクトル域を必要とするアプリケーションに最適です。

共通仕様

コネクター:
SMA-905

商品一覧

 波長範囲 (nm)   寸法 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
350 - 2600 101 x 64 x 41
350 - 2600 121 x 80 x 67
200 - 1100 171 x 76 x 64
190 - 2500 220 x 187 x 130

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
400µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-741 ¥41,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
600µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-742 ¥43,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1000µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-743 ¥51,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program