製品がカートに追加されました

ブームスタンド用マウンティングプレート

Standard Fixed 1/4-20 Mounting Plate, #54-122

Standard Fixed 1/4-20 Mounting Plate, #54-122 Deluxe Adjustable 1/4-20 Mounting Plate, #54-123 3/4 #54-122 +1
×
  • ブームスタンド専用のカメラ固定用パーツ
  • 標準プレート, デラックスプレート, ø19mmポスト用アダプターをラインナップ
  • 標準プレートとデラックスプレートは¼-20UNCの三脚ねじに対応

ブームスタンド (アーティキュレイトアームタイプ, 標準タイプ, ボールベアリングタイプ)専用のアクセサリー部品です。¼-20UNCの三脚穴を持った製品であれば、本プレートに接続可能です。

標準プレート (¼-20UNC)
¼-20UNCの三脚穴を持った製品であれば、本プレートに接続可能です。外形寸法は 71mmL x 51mmW x 11mmTです。

デラックスプレート (¼-20UNC)
左の標準プレートの機能に、傾斜機能の付いたラック&ピニオン移動ステージを付加しました。これにより最大50mmの直進移動を可能にします。外形寸法は97mmL x 64mmW x 38mmTです。

ø19mmポスト用アダプター
ø19mmの穴径を持った製品が接続可能です。エドモンド・オプティクスの場合、R&Pムーブメント ((I)~(K)のタイプ)が対象になります。ポスト部の寸法はø19 x 102mmL、製品の全長は178mmです。傾斜機能付き。

共通仕様

固定用ねじ径:
¼-20

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
デラックスプレート (ブームスタンド用)
19mmポスト用アダプター (ブームスタンド用)

技術情報

#54-123
#54-123

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう