製品がカートに追加されました

ブルーレーザー用非球面コリメーターレンズ

Lightpath® の更なる情報へ
×
  • 405nmや488nm発振のLD用に最適化してデザイン
  • バイオメディカル装置や光ディスクアプリケーションに最適
  • 回折限界を実現するモールド非球面デザイン

ブルーレーザー用非球面コリメーターレンズは、バイオメディカル装置向けレーザーシステムの設計と導入を単純化する目的でデザインされています。フローサイトメトリーやイメージサイトメトリー、また蛍光検出や高密度光ディスクシステム向け装置にも最適です。本レンズは、前述の高性能アプリケーションに対する厳格な光学基準に適合するために設計・製造されます。どのレンズにも350~500nm の波長域で最適な透過特性が得られるマルチAR コートが付いています。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
基板:
コーティング:
BBAR (350-600nm)
コーティングスペック:
Rabs <1.0% @ 350 - 600nm
波長範囲 (nm):
350 - 600
共役距離:
Infinite

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) NA  コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
6.33 4.00 0.61 BBAR (350-600nm)
6.33 4.02 0.60 BBAR (350-600nm)
2.00 1.41 0.50 BBAR (350-600nm)

商品説明

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう