製品がカートに追加されました

BASLER SCOUT IEEE-1394b & GIG-E出力CCDカメラモジュール

×
  • CCDイメージセンサー搭載
  • パソコンとの親和性に優れた2種類のインターフェース
  • 機器組み込みに優れた小型堅牢なハウジングデザイン
  • GenICam, GigE Vision, 及びEMVA 1288規格に適合
  • 白黒カメラとカラーカメラをラインナップ
  • Cマウントデザイン

Basler社 (ドイツ)のScoutシリーズカメラは、解像度とスピード別に豊富にラインナップしています。次世代インターフェースのGigEとIEEE-1394bを採用し、GenICam規格に準拠したAPI (Application Program Interface)を搭載し、新たなドライバーを使用しています。IEEE-1394bカメラは、Basler社の既存のBCAMドライバー、Pylon SDK、及びFireWireカメラ用APIにも使用の互換性があります。ドライバーにあるGUIベースのソフトウェアは、使用者がカメラの各種パラメータを簡単にセットでき、画質調整やカメラの遠隔制御を可能にします。なおIEEE-1394bカメラへの電源供給は、PCの同バスに接続したFireWireケーブルから行われます。これに対し、GigEカメラの場合は、アクセサリー製品の12V ACアダプター (#59-655)を必ず併せてお求めください。

共通仕様

メーカー:
Basler
カメラシリーズ:
Scout
モデルナンバー:
scA1400-17
寸法 (mm):
73.7 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
170
ハウジング:
Full
イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
Sony ICX285
センサータイプ:
Progressive Scan CCD
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
2/3"
解像度 (メガピクセル):
1.40
有効画素数 (H x V):
1,392 x 1,040
ピクセルサイズ, H x V (μm):
6.45 x 6.45
センサーエリア, H x V (mm):
9.0 x 6.7
フルフレームレート (fps):
17.00
階調:
8/12 bit
露光時間:
Via Software
マシンビジョン規格:
GigE Vision, GenICam
消費電力 (W):
3.5
映像出力:
GigE
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-655
Europe: #59-655
Japan: #59-655
Korea: #59-655
China: #59-655
GPIO数:
2 opto-isolated inputs, 4 opto-isolated outputs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
12-pin Hirose (HR10)
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #59-647
マウント:
C-Mount
動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-20 to +80

商品一覧

 タイプ   モデルナンバー  センサー
フォーマット
解像度
(MP)
 コネクター   マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Monochrome Camera scA1400-17 2/3" 1.40 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount
Color Camera scA1400-17 2/3" 1.40 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount

商品説明

補足: Basler社のBCAM 1394ドライバー、Pylon SDK、(カメラ駆動時に必要な) FireWireケーブル、¼-20用の三脚アダプター (#59-647) は別売りです。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。GigEカメラ用のACアダプター #59-655GigE ケーブルは別売りです (カメラ駆動時にどちらも必要)。コンセントに差し込む脱着式のACコード (写真には写っていません) は、ACアダプターに付属しています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program