製品がカートに追加されました

Basler PowerPack USB 3.0 顕微鏡用カメラ

Basler PowerPack Pulse Microscopy Camera

Basler PowerPack Pulse Microscopy Camera Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Front) Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Back)
×
  • 最新型CMOSセンサー採用の高性能カメラ
  • 画像取り込みや同解析用のプロフェッショナルソフトウェア付属
  • 独自の先進的画像強調や色調整技術

Basler PowerPack USB 3.0 顕微鏡用カメラは、効率と性能別にデザインされた2つの構成が選べます。システムインテグレーションを促進するこの顕微鏡用カメラは、USB 2.0 と上位互換性を持ったUSB 3.0接続に、小型でコンパクトなフォームファクタを採用します。Pulseモデルは、業界で広く使われるAptina社製センサーを利用し、広範なアプリケーションに向けて正確で再現可能な結果が得られます。Aceモデルは、低ノイズでダイナミックレンジの大きい新型ソニー製Pregiusセンサーを使用します。Basler PowerPack 顕微鏡用カメラは、スムーズなライブ画像や速いピント調整並びにサンプルスクリーニングを高フレームレートで要求するアプリケーションに最適です。

共通仕様

メーカー:
Basler
補足:
Accessories include a CS-Mount to C-Mount adapter ring and a USB3 cable
カメラシリーズ:
Pulse
寸法 (mm):
38.8 Dia. x 28.64 Length (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
60
ハウジング:
Full
イメージバッファ:
Not Specified
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
露光時間:
Manual and Automatic
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0
消費電力 (W):
Not Specified
映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
N/A
同期方式:
Software Trigger or Free-Run
インターフェースポート方向:
Side Panel
GPIO コネクタータイプ:
None
固定用ねじ径:
¼-20 (Integrated into Housing)
マウント:
C/CS-Mount
動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-20 to +80

商品一覧

 タイプ   モデルナンバー  センサー
フォーマット
解像度
(MP)
 コネクター   マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Color Microscopy Camera Pulse 1.2 MP 1/3" 1.20 USB 3.0, Micro-B C/CS-Mount
Color Microscopy Camera
類似するカメラ
×
Pulse 2.0 MP 1/3.7" 2.00 USB 3.0, Micro-B C/CS-Mount
Color Microscopy Camera
類似するカメラ
×
Pulse 5.0 MP 1/2.5" 5.00 USB 3.0, Micro-B C/CS-Mount

商品説明

Note: Pulse models include a CS-Mount to C-Mount adapter ring. All models include a USB3 cable, Basler Microscopy software, and Quick Install Guide.

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう