製品がカートに追加されました

ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウェッジ付きウインドウ

ISP Optics の更なる情報へ

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows

Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows
×

ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウェッジ付きウインドウは、 エタロン効果を取り除くために30'のウェッジを採用し、検出や分光アプリケーションでの読み取りを改善します。1.48の低屈折率を有する本ウインドウは、反射防止 (AR) コーティングを必要とせずに、200nmから12μmまでに高透過率が得られます。フッ化バリウムウインドウは、乾燥した環境で最大800℃まで使用できますが、湿気に長時間晒されると真空紫外域での透過率が低下することがあります。ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウェッジ付きウインドウは、赤外分光やサーマルイメージング、及び一般的なUV-IR検出アプリケーションに最適です。フッ化バリウムは、高速シンチレータでもあり、X線、ガンマ線、あるいはその他の高エネルギー粒子の検出に用いることができます。

補足: 本光学ウインドウは、熱衝撃に非常に敏感です。

共通仕様

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
82
ポアソン比:
0.343
ヤング率 (GPa):
53
アッベ数 (vd):
81.78
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
ウェッジ角度:
30±15 arcmin
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
18.1
比重 (g/cm3):
4.89

商品一覧

 直径 (mm)   全厚 (mm)   コーティング   ウェッジ角度   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.70 2.00 Uncoated 30±15 arcmin
25.40 4.00 Uncoated 30±15 arcmin
50.80 6.00 Uncoated 30±15 arcmin
25.40 4.00 BBAR (2000-5000nm) 30±15 arcmin
50.80 6.00 BBAR (2000-5000nm) 30±15 arcmin

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program