製品がカートに追加されました

BANNER INDUSTRIAL LEDライト用パワーサプライ & ケーブル

#65-013

×
  • 標準の35mm DINレールに固定
  • ワールドワイド電圧入力に対応し、DC24Vを出力
  • 動作状態を表示するインジケーターランプを装備

 Banner Industrial社のLEDエリアライトLEDリングライトLEDリニアアレイフォーカス式LEDスポットライトLED拡散同軸ライト用の電源 (パワーサプライ)とケーブルです。パワーサプライには、低電圧や過電圧、短絡や過電流を示すインジケーターランプを装備します。

補足: #65-013 パワーサプライは、ワールドワイド電圧入力対応です。ご使用の際は、#91-027 電源ケーブルも併せてお求めください。中継ケーブルは、パワーサプライとLEDライト間を接続するケーブルです。接続対象のLEDライトとケーブル長別に多数ご用意しています。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
電源ケーブル (#65-013用)

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program