製品がカートに追加されました

バンドパス干渉フィルター

バンドパス干渉フィルター

×
  • 中心波長 (CWL) 別に多数ラインナップ
  • バイオメディカルアプリケーションや装置実装用に最適
  • 枠なしと枠付きバージョンで提供

バンドパス干渉フィルターは、様々なバイオテクノロジー、バイオメディカル、および定量化学分析アプリケーションに広く用いられ、狭い領域の波長だけを選択的に透過し、それ以外の波長の透過をすべて遮断します。干渉フィルターは、臨床化学、環境検査、比色測定、元素・レーザー線分離、炎光光度測定、蛍光測定などの装置に広く用いられます。加えて、干渉フィルターは、アーク放電ランプやガス放電ランプ (Hg, Xe, Cdなど) から個別のスペクトル線を取り出したり、Ar, Kr, Nd:YAGや他のレーザーから特定のレーザー線を分離するのに用いられます。バンドパス干渉フィルターは、レーザーダイオードやLEDと組み合わせて使用されることも少なくありません。ソフトコーティングを採用する本フィルターは、11.80mmか12.70mm径でラインナップします。  

補足: 干渉フィルターは、どちらの面を光源に向けて使用しても機能します。しかしながら、当社では熱による影響を最小化するために、「ミラーのように見える面」を光源に向けることを推奨いたします。光源がフィルターの実用エリアを超えてしまう場合は、入射ビームの開口制限が必要になります。 

共通仕様

光学濃度 OD (平均):
≥3.0
コーティング:
Traditional Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 1200
入射角度依存性:
Intended for Collimated Input
動作温度 (°C):
-50 to +75

商品一覧

 直径 (mm)  CWL (nm) 半値全幅 (nm)  最小透過率 (%)   ブロッキング波長域 (nm)   寸法 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
11.80 766.00 10.00 ≥50 200 - 1200 -
11.80 700.00 80.00 60.00 200 - 1200 -
12.70 766.00 10.00 ≥50 200 - 1200 -
11.80 430.00 10.00 ≥40 200 - 1200 -
11.80 436.00 10.00 ≥40 200 - 1200 -
12.70 436.00 10.00 ≥40 200 - 1200 -
12.70 450.00 80.00 60.00 200 - 1200 -
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう