製品がカートに追加されました

B270 半球レンズ

B270 Half-Ball Lenses

×
  • 半球, 低半球, および超半球形状でラインナップ
  • 可視とNIRで高透過率
  • コスト重視のアプリケーションに最適

B270 半球レンズは、モールドした球面と研磨した平面を採用し、ボールレンズと比較して容易な固定を可能にします。B270基板は、可視から近赤外 (NIR) に高い透過率を有し、N-BK7と同様の屈折率があるため、コスト重視のアプリケーションに最適な代替手段になります。どのレンズ径にも、標準的な半球、半球を切り落とした低半球、および超半球の3つの形状でラインナップし、システムの機械的要求に最適な複数のオプションを提供します。B270 半球レンズは、ハイパワーLED、ファイバーカップリング、内視鏡、顕微鏡、およびレーザー計測のアプリケーションに用いられます。

共通仕様

基板:
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
360 - 2700
屈折率 (nd):
1.523

商品一覧

 直径 (mm)   基板   タイプ  中心厚 (mm)  コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
3.00 B270 Half-Ball Lens 1.50 Uncoated
3.00 B270 Half-Ball Lens 1.20 Uncoated
3.00 B270 Half-Ball Lens 1.80 Uncoated
4.00 B270 Half-Ball Lens 2.00 Uncoated
4.00 B270 Half-Ball Lens 1.70 Uncoated
4.00 B270 Half-Ball Lens 2.30 Uncoated
5.00 B270 Half-Ball Lens 2.50 Uncoated
5.00 B270 Half-Ball Lens 2.20 Uncoated
5.00 B270 Half-Ball Lens 2.80 Uncoated
6.00 B270 Half-Ball Lens 3.00 Uncoated
6.00 B270 Half-Ball Lens 2.70 Uncoated
6.00 B270 Half-Ball Lens 3.30 Uncoated

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program