製品がカートに追加されました

アーティキュレイトアーム (¼-20UNCねじタイプ)

×
  • 独自の方向に向けて機器を固定
  • 個々のパーツの組み合わせで多様な固定ニーズに対応
  • 角度的な位置固定が可能

アーティキュレイトアームは、ナックル部 (雲台) とシャフト部の組み合わせにより、¼-20UNCの三脚穴を持った産業用カメラを通常の三脚スタンドでは届かない高さにまで持っていくことができます。ナックル部にはボールピボット (アルミ製) が組み込まれており、接続したカメラを前後左右に自由に首振り可能です (最大180°(90°-0°-90°))。首位置の固定はノブによる締め付けにより行います。エドモンド・オプティクスでは所定の長さのシャフトとナックルを組み合わせたパッケージセット ((A)~(F)セット) の他に、自由な組み合わせができるように各パーツ単体でもご用意しました。パッケージセットには、部品接続時にシャフト部の黒色塗装面が傷つかないようにナイロンワッシャーが付属です。

補足: 本製品にはブレッドボード等の定盤に固定するためのねじは付いておりませんのでご注意ください。固定する際はセットスクリュー (#03-644) を別にお求めください。

商品一覧

 補足   ナックル部   シャフト部   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
3" One-Arm Package 2 (1) 3"
6" One-Arm Package 2 (1) 6"
3" Extended One-Arm Package 3 (2) 3"
6" Extended One-Arm Package 3 (2) 6"
3" Two-Arm Package 4 (2) 3"
6" Two-Arm Package 4 (2) 6"
3" Shaft - (1) 3"
6" Shaft - (1) 6"
Knuckle with Knob 1 -

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program