製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

アミチプリズム (ダハプリズム)

Amici Roof Prisms

×
  • 90°偏角プリズム
  • ダハ面により、倒立反転像を形成
  • ダハ面は6秒の角度分解能
  • ダハ面 (ルーフ面) は未コートと銀コートをラインナップ

直角プリズムと同じ角度構成 (90°、45°、45°)ですが、斜面 (反射面)は直角二面鏡の屋根型形状 (ダハ面)になっています。この面により、垂直入射時に倒立像の状態で90°に偏角します。レンズ光学系により反転した像状態を正立像に変換するのに最適です。一眼レフカメラや顕微鏡等の光学系に広く利用されます。直線偏光の光が未コートのアミチプリズムに入射すると、2つの楕円偏光が混ざり合って出射されるため、アプリケーションによってはコントラストや解像力の減少を引き起こします。銀コートされたアミチプリズムは、こうした問題を取り除きます。

共通仕様

寸法公差 (mm):
+0/-0.1
分解能 (秒):
6.00
面取り:
Protective bevel as needed
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
像方向:
Right-Handed
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
350 - 2200
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
3.00
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
1.00

商品一覧

 コーティング  有効径 (mm)  波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Uncoated 8.00 350 - 2200
Silver with protective overcoat 8.00 350 - 2200
Uncoated 13.00 350 - 2200
Silver with protective overcoat 13.00 350 - 2200

技術情報

Amici Roof Prism Tunnel Diagram
Amici Roof Prism Tunnel Diagram
 
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Protected Silver Coated
9.00 12.18 12.73 8.00 #45-662 #12-638
14.00 18.95 19.80 13.00 #45-261 #12-639

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。