製品がカートに追加されました

Allied Vision Stingray IEEE-1394b カメラ

Allied Vision の更なる情報へ
Allied Vision Stingray IEEE-1394b カメラ (写真のレンズは別売りです)

Allied Vision Stingray IEEE-1394b カメラ (写真のレンズは別売りです)

×
  • 優れたコストパフォーマンス比
  • 高ビット階調 (14ビット or 8ビット出力、選択可能)
  • VGA (640 x 480) – 5MPまでの解像度をラインナップ

Allied Vision Stingray IEEE-1394b カメラは、経済的価格で IEEE-1394b の高速インターフェースを利用した高性能カメラです。ソニー製CCDセンサーを使用し、14ビット出力やオンボード SmartFeatures 機能の搭載により、要求の厳しい画像アプリケーションで高い柔軟性を与えます。Stingray シリーズのどのモデルも高感度で、カラーと白黒バージョンをラインナップします。Allied Vision Stingray IEEE-1394b カメラは、PC (WDM ドライバー付属) と Linux環境に対応します。どのカメラも、FireWire ケーブル付属です。ドライバーとSDKは、Allied Vision社のウェブサイトからダウンロードできます。オプションで、¼-20UNC 三脚アダプター #59-157、12ピントリガー用I/Oケーブル、およびラップトップ用FireWireカードをラインナップ。

商品一覧

 タイプ   モデルナンバー  センサー
フォーマット
解像度
(MP)
 コネクター   マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Monochrome Camera F-033B 1/2" 0.30 FireWire, IEEE 1394b C-Mount

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Allied Vision 12V / 2A パワーサプライ #15-281 ¥13,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ヒロセ 12p ⇔ BNC トリガー入力用ケーブル (2m長) #88-367 ¥6,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ヒロセ 12p I/O ケーブル (3m長) #63-757 ¥8,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
AVT 三脚アダプター U1/4 #59-157 ¥3,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ヒロセ 12p I/O ケーブル (5m長) #62-712 ¥9,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program