製品がカートに追加されました
Top Seller

Allied Vision Prosilica GC シリーズ GigE カメラ

Allied Vision の更なる情報へ
×
  • コンパクトサイズ
  • 高フレームレート
  • 関心領域読み出し (AOI パーシャルスキャン)
  • Windows SDK と Linux SDK付属

Allied Vision Prosilica GC シリーズ GigE カメラは、Gigabit イーサネットインターフェース (GigE Vision™) を採用する型高性能マシンビジョンカメラです。GigEインターフェースは、とても速いフレームレートと長いケーブル長 (最長100mまで) を可能にします。産業用や工場環境での使用を念頭に高速・長距離転送を実現するこのカメラは、生産ラインやファクトリーオートメーション、あるいはオフライン検査に最適にします。どのカメラにも、GigE Vision™ドライバーとSDKソフト (WindowsとLinux用) 付属です。

補足: カメラを駆動する際に必要となるGigE ケーブルやパワーサプライは別売りです。

商品一覧

 タイプ   モデルナンバー  センサー
フォーマット
解像度
(MP)
 コネクター   マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Color Camera
類似するカメラ
×
GC1290C 1/3" 1.20 GigE, RJ45 C-Mount

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード #16-033 ¥37,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Prosilica GC用三脚アダプター U¼ #63-432 ¥5,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ヒロセ 12p I/O ケーブル (3m長) #63-757 ¥8,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ヒロセ 12p ⇔ BNC トリガー入力用ケーブル (2m長) #88-367 ¥6,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
EUプラグ仕様電源コード (1.8m長) #15-279 ¥1,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision 12V / 2A パワーサプライ #15-281 ¥13,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ヒロセ 12p I/O ケーブル (5m長) #62-712 ¥9,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program