製品がカートに追加されました

Allied Vision Guppy Pro IEEE-1394b カメラ

Allied Vision の更なる情報へ
×
  • 小さなフォームファクター
  • IEEE-1394b (FireWire.b) インターフェース
  • 低コスト
  • 120fpsまで対応

Allied Vision Guppy Pro IEEE-1394b カメラは、超小型キュービックスタイルのマシンビジョン用カメラです。低価格で高品質な撮像を行います。FA用からベンチトップ上の顕微鏡アプリケーションに至るまで、多くの目的に完全に対応します。従来使用されてきたアナログカメラシステムの性能アップにも理想的な本製品は、¼ 型から 1/2型までのイメージセンサーをラインナップし、64MBのオンボードメモリを搭載します。FireWire ケーブル付属。ドライバーとSDK は、ウェブサイトから無償ダウンロード可能です。

共通仕様

メーカー:
Allied Vision
カメラシリーズ:
Guppy Pro
寸法 (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
70
ハウジング:
Full
イメージバッファ:
64MB
センサータイプ:
Progressive Scan CCD
シャッタータイプ:
Global
階調:
12 bit
露光時間:
Via Software
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
マシンビジョン規格:
IIDC Standard v1.31
消費電力 (W):
<3.5 (12VDC External Power Supply)
映像出力:
FireWire.b
コネクター:
FireWire, IEEE 1394b
パワーサプライ:
Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
GPIO数:
1 configurable opto-coupled input, 3 configurable opto-coupled outputs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
12-pin Hirose (HR10)
要求電源:
Supplied via IEEE-1394 cable or 12-pin Hirose
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #68-585
マウント:
C-Mount
動作温度 (°C):
+5 to +45
保管温度 (°C):
-10 to +70

商品一覧

 タイプ   モデルナンバー  センサー
フォーマット
解像度
(MP)
 コネクター   マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Monochrome Camera F-031 1/4" 0.30 FireWire, IEEE 1394b C-Mount
Color Camera F-032 1/3" 0.30 FireWire, IEEE 1394b C-Mount
Color Camera F-201 1/1.8" 2.00 FireWire, IEEE 1394b C-Mount

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Allied Vision 12V / 2A パワーサプライ #15-281 ¥13,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ヒロセ 12p ⇔ BNC トリガー入力用ケーブル (2m長) #88-367 ¥6,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ヒロセ 12p I/O ケーブル (3m長) #63-757 ¥8,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ヒロセ 12p I/O ケーブル (5m長) #62-712 ¥9,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GUPPY PRO用三脚アダプター U1/4 #68-585 ¥3,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program