製品がカートに追加されました

可変式光学スリット

×
  • 6mm の最大スリット開口
  • 精密マイクロメータードライブ
  • 固定用の1/4-20UNCのタップ穴を装備

 スリット幅を精密に調節できる両開き式の光学スリットです。マイクロメーターにより、スリット幅を0mmから6.3mmまで正確に行うことができます。付属のチューブは、スリットの開口部にねじ込み、遮光フードとして使用します。本体底面部中央には¼-20UNCのタップ穴が施されており、同規格マウントポスト上に設置も可能です。

商品一覧

 構造   スリット長 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Black Anodized Metal Housing 6.3

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program