製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

調節ポストホルダー

TECHSPEC Adjustable Height Post Holders

×
  • インチねじタイプとミリねじタイプ
  • インチタイプは¼-20UNC、ミリタイプはM6 x 1 のタップ穴をベース面に装備
  • 垂直移動を提供
  • 12.7mm径ポストと接続的互換性

TECHSPEC® 調節ポストホルダーは、Z軸や垂直移動ステージに代わる低価格ソリューションです。調節リングを回すことにより、ポストの上下移動を可能にします。上下移動を必要とするアプリケーションで、ステージ使用による精密移動を要求しない場合に最適です。

商品一覧

 タイプ   全長 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
English 63.50
Metric 63.50
English 76.20
Metric 76.20
English 101.60
Metric 101.60

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program