製品がカートに追加されました

保護用アクリル製ロングパスフィルター

×
  • 高効率で疎油性の反射防止コーティング
  • M22.5~M105までのねじ込み式マウントオプション
  • UV、可視、およびNIRでのイメージングアプリケーション用に

保護用アクリル製ロングパスフィルターは、UV、可視、およびNIRのスペクトル領域をカバーし、高効率で汚れが付きにくく、光の損失を最小化して性能を向上させる反射防止疎油性コーティング付きでデザインされています。このフィルターは、画質を維持しながら、高額なレンズや照明を汚れ、埃、液体、衝撃、および過酷な条件から保護する費用対効果の高いソリューションを提供します。M22.5からM105までのねじ込み式マウントに固定された本フィルターは、さまざまなイメージングアプリケーション内に容易に実装できます。保護用アクリル製ロングパスフィルターは、その設計波長範囲内で通常90%超の高透過率を実現します。本フィルターは、産業用カメラハウジング、ダッシュボードカメラ、LCDスクリーン保護、および熱的用途、またガラスの使用が許容されず、厚みが懸念となるFDAやEFSAアプリケーションなど、多様なイメージングアプリケーションに最適です。

共通仕様

構造:
Mounted in Black Anodized Ring

商品一覧

 外径 (mm)   カットオン波長 (nm)   基板厚 (mm)   フィルターマウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
24.00 370.00 1.00 M22.5 x 0.50
27.50 370.00 1.00 M25.5 x 0.50
29.00 370.00 1.00 M27 x 0.50
32.50 370.00 1.00 M30.5 x 0.50
36.00 370.00 1.00 M34 x 0.50
37.50 370.00 1.00 M35.5 x 0.50
39.00 370.00 1.00 M37 x 0.75
39.50 370.00 1.00 M37.5 x 0.50
41.00 370.00 1.00 M39 x 0.50
42.50 370.00 1.00 M40.5 x 0.50
45.00 370.00 1.00 M43 x 0.75
48.00 370.00 1.00 M46 x 0.75
51.00 370.00 1.00 M49 x 0.75
54.00 370.00 1.00 M52 x 0.75
57.00 370.00 1.00 M55 x 0.75
60.00 370.00 1.00 M58 x 0.75
64.00 370.00 1.00 M62 x 0.75
70.00 370.00 1.00 M67 x 0.75
75.00 370.00 1.00 M72 x 0.75
80.00 370.00 1.00 M77 x 0.75
89.00 370.00 1.00 M86 x 0.75
107.80 370.00 1.00 M105 x 1.00
24.00 380.00 2.00 & 3.00 M22.5 x 0.50
27.50 380.00 2.00 & 3.00 M25.5 x 0.50
29.00 380.00 2.00 & 3.00 M27 x 0.50
32.50 380.00 2.00 & 3.00 M30.5 x 0.50
36.00 380.00 2.00 & 3.00 M34 x 0.50
37.50 380.00 2.00 & 3.00 M35.5 x 0.50
39.00 380.00 2.00 & 3.00 M37 x 0.75
39.50 380.00 2.00 & 3.00 M37.5 x 0.50
41.00 380.00 2.00 & 3.00 M39 x 0.50
42.50 380.00 2.00 & 3.00 M40.5 x 0.50
45.00 380.00 2.00 & 3.00 M43 x 0.75
48.00 380.00 2.00 & 3.00 M46 x 0.75
51.00 380.00 2.00 & 3.00 M49 x 0.75
54.00 380.00 2.00 & 3.00 M52 x 0.75
57.00 380.00 2.00 & 3.00 M55 x 0.75
60.00 380.00 2.00 & 3.00 M58 x 0.75
64.00 380.00 2.00 & 3.00 M62 x 0.75
70.00 380.00 2.00 & 3.00 M67 x 0.75
75.00 380.00 2.00 & 3.00 M72 x 0.75
80.00 380.00 2.00 & 3.00 M77 x 0.75
89.00 380.00 2.00 & 3.00 M86 x 0.75
107.80 380.00 2.00 & 3.00 M105 x 1.00
24.00 400.00 3.00 M22.5 x 0.50
27.50 400.00 3.00 M25.5 x 0.50
29.00 400.00 3.00 M27 x 0.50
32.50 400.00 3.00 M30.5 x 0.50
36.00 400.00 3.00 M34 x 0.50
37.50 400.00 3.00 M35.5 x 0.50
39.00 400.00 3.00 M37 x 0.75
39.50 400.00 3.00 M37.5 x 0.50
41.00 400.00 3.00 M39 x 0.50
42.50 400.00 3.00 M40.5 x 0.50
45.00 400.00 3.00 M43 x 0.75
48.00 400.00 3.00 M46 x 0.75
51.00 400.00 3.00 M49 x 0.75
54.00 400.00 3.00 M52 x 0.75
57.00 400.00 3.00 M55 x 0.75
60.00 400.00 3.00 M58 x 0.75
64.00 400.00 3.00 M62 x 0.75
70.00 400.00 3.00 M67 x 0.75
75.00 400.00 3.00 M72 x 0.75
80.00 400.00 3.00 M77 x 0.75
89.00 400.00 3.00 M86 x 0.75
107.80 400.00 3.00 M105 x 1.00
24.00 685.00 2.00 M22.5 x 0.50
27.50 685.00 2.00 M25.5 x 0.50
29.00 685.00 2.00 M27 x 0.50
32.50 685.00 2.00 M30.5 x 0.50
36.00 685.00 2.00 M34 x 0.50
37.50 685.00 2.00 M35.5 x 0.50
39.00 685.00 2.00 M37 x 0.75
39.50 685.00 2.00 M37.5 x 0.50
41.00 685.00 2.00 M39 x 0.50
42.50 685.00 2.00 M40.5 x 0.50
45.00 685.00 2.00 M43 x 0.75
48.00 685.00 2.00 M46 x 0.75
51.00 685.00 2.00 M49 x 0.75
54.00 685.00 2.00 M52 x 0.75
57.00 685.00 2.00 M55 x 0.75
60.00 685.00 2.00 M58 x 0.75
64.00 685.00 2.00 M62 x 0.75
70.00 685.00 2.00 M67 x 0.75
75.00 685.00 2.00 M72 x 0.75
80.00 685.00 2.00 M77 x 0.75
89.00 685.00 2.00 M86 x 0.75
107.80 685.00 2.00 M105 x 1.00
24.00 760.00 2.00 M22.5 x 0.50
27.50 760.00 2.00 M25.5 x 0.50
29.00 760.00 2.00 M27 x 0.50
32.50 760.00 2.00 M30.5 x 0.50
36.00 760.00 2.00 M34 x 0.50
37.50 760.00 2.00 M35.5 x 0.50
39.00 760.00 2.00 M37 x 0.75
39.50 760.00 2.00 M37.5 x 0.50
41.00 760.00 2.00 M39 x 0.50
42.50 760.00 2.00 M40.5 x 0.50
45.00 760.00 2.00 M43 x 0.75
48.00 760.00 2.00 M46 x 0.75
51.00 760.00 2.00 M49 x 0.75
54.00 760.00 2.00 M52 x 0.75
57.00 760.00 2.00 M55 x 0.75
60.00 760.00 2.00 M58 x 0.75
64.00 760.00 2.00 M62 x 0.75
70.00 760.00 2.00 M67 x 0.75
75.00 760.00 2.00 M72 x 0.75
80.00 760.00 2.00 M77 x 0.75
89.00 760.00 2.00 M86 x 0.75
107.80 760.00 2.00 M105 x 1.00
24.00 800.00 1.00 & 3.00 M22.5 x 0.50
27.50 800.00 1.00 & 3.00 M25.5 x 0.50
29.00 800.00 1.00 & 3.00 M27 x 0.50
32.50 800.00 1.00 & 3.00 M30.5 x 0.50
36.00 800.00 1.00 & 3.00 M34 x 0.50
37.50 800.00 1.00 & 3.00 M35.5 x 0.50
39.00 800.00 1.00 & 3.00 M37 x 0.75
39.50 800.00 1.00 & 3.00 M37.5 x 0.50
41.00 800.00 1.00 & 3.00 M39 x 0.50
42.50 800.00 1.00 & 3.00 M40.5 x 0.50
45.00 800.00 1.00 & 3.00 M43 x 0.75
48.00 800.00 1.00 & 3.00 M46 x 0.75
51.00 800.00 1.00 & 3.00 M49 x 0.75
54.00 800.00 1.00 & 3.00 M52 x 0.75
57.00 800.00 1.00 & 3.00 M55 x 0.75
60.00 800.00 1.00 & 3.00 M58 x 0.75
64.00 800.00 1.00 & 3.00 M62 x 0.75
70.00 800.00 1.00 & 3.00 M67 x 0.75
75.00 800.00 1.00 & 3.00 M72 x 0.75
80.00 800.00 1.00 & 3.00 M77 x 0.75
89.00 800.00 1.00 & 3.00 M86 x 0.75
107.80 800.00 1.00 & 3.00 M105 x 1.00
24.00 850.00 2.00 M22.5 x 0.50
27.50 850.00 2.00 M25.5 x 0.50
29.00 850.00 2.00 M27 x 0.50
32.50 850.00 2.00 M30.5 x 0.50
36.00 850.00 2.00 M34 x 0.50
37.50 850.00 2.00 M35.5 x 0.50
39.00 850.00 2.00 M37 x 0.75
39.50 850.00 2.00 M37.5 x 0.50
41.00 850.00 2.00 M39 x 0.50
42.50 850.00 2.00 M40.5 x 0.50
45.00 850.00 2.00 M43 x 0.75
48.00 850.00 2.00 M46 x 0.75
51.00 850.00 2.00 M49 x 0.75
54.00 850.00 2.00 M52 x 0.75
57.00 850.00 2.00 M55 x 0.75
60.00 850.00 2.00 M58 x 0.75
64.00 850.00 2.00 M62 x 0.75
70.00 850.00 2.00 M67 x 0.75
75.00 850.00 2.00 M72 x 0.75
80.00 850.00 2.00 M77 x 0.75
89.00 850.00 2.00 M86 x 0.75
107.80 850.00 2.00 M105 x 1.00
24.00 900.00 2.00 & 3.00 M22.5 x 0.50
27.50 900.00 2.00 & 3.00 M25.5 x 0.50
29.00 900.00 2.00 & 3.00 M27 x 0.50
32.50 900.00 2.00 & 3.00 M30.5 x 0.50
36.00 900.00 2.00 & 3.00 M34 x 0.50
37.50 900.00 2.00 & 3.00 M35.5 x 0.50
39.00 900.00 2.00 & 3.00 M37 x 0.75
39.50 900.00 2.00 & 3.00 M37.5 x 0.50
41.00 900.00 2.00 & 3.00 M39 x 0.50
42.50 900.00 2.00 & 3.00 M40.5 x 0.50
45.00 900.00 2.00 & 3.00 M43 x 0.75
48.00 900.00 2.00 & 3.00 M46 x 0.75
51.00 900.00 2.00 & 3.00 M49 x 0.75
54.00 900.00 2.00 & 3.00 M52 x 0.75
57.00 900.00 2.00 & 3.00 M55 x 0.75
60.00 900.00 2.00 & 3.00 M58 x 0.75
64.00 900.00 2.00 & 3.00 M62 x 0.75
70.00 900.00 2.00 & 3.00 M67 x 0.75
75.00 900.00 2.00 & 3.00 M72 x 0.75
80.00 900.00 2.00 & 3.00 M77 x 0.75
89.00 900.00 2.00 & 3.00 M86 x 0.75
107.80 900.00 2.00 & 3.00 M105 x 1.00
24.00 - 1.00 & 3.00 M22.5 x 0.50
27.50 - 1.00 & 3.00 M25.5 x 0.50
29.00 - 1.00 & 3.00 M27 x 0.50
32.50 - 1.00 & 3.00 M30.5 x 0.50
36.00 - 1.00 & 3.00 M34 x 0.50
37.50 - 1.00 & 3.00 M35.5 x 0.50
39.00 - 1.00 & 3.00 M37 x 0.75
39.50 - 1.00 & 3.00 M37.5 x 0.50
41.00 - 1.00 & 3.00 M39 x 0.50
42.50 - 1.00 & 3.00 M40.5 x 0.50
45.00 - 1.00 & 3.00 M43 x 0.75
48.00 - 1.00 & 3.00 M46 x 0.75
51.00 - 1.00 & 3.00 M49 x 0.75
54.00 - 1.00 & 3.00 M52 x 0.75
57.00 - 1.00 & 3.00 M55 x 0.75
60.00 - 1.00 & 3.00 M58 x 0.75
64.00 - 1.00 & 3.00 M62 x 0.75
70.00 - 1.00 & 3.00 M67 x 0.75
75.00 - 1.00 & 3.00 M72 x 0.75
80.00 - 1.00 & 3.00 M77 x 0.75
89.00 - 1.00 & 3.00 M86 x 0.75
107.80 - 1.00 & 3.00 M105 x 1.00

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう