製品がカートに追加されました

Acktar 光吸収パネル

Acktar の更なる情報へ
Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel Acktar Hexa-Black™ Panel 250mm x 120mm x 2mm Hexablack Sheet, #37-836
×
  • 固定可能な Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™, Hexa-Black™ テクノロジー
  • UVから中波赤外 (MWIR) までとUVから長波赤外 (LWIR) までの高い性能
  • 低い半球反射率

Acktar 光吸収パネルは、光を吸収する黒色暗幕材料の中で最善のソリューションです。光吸収パネルは、25mm径のオプティクスに対応した光学マウントを用いた光学系や裏面側に接着剤を付けたオプションを用いて光学系内に容易に実装できます。Spectral Black™ は垂直入射時に99.9%までの光吸収率を実現し、Metal Velvet™ パネルは優れた光吸光性能を提供します。またHexa-Black™ バージョンは、88˚までの斜入射で広帯域吸収を実現します。Acktar 光吸収パネルは、光吸収暗幕材として代表的に用いられ、ラマン分光や内視鏡検査、レーザービームダンプ、及び他の多くのアプリケーションに最適です。

共通仕様

耐湿性:
MIL-C-48497A

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Acktar Metal Velvet パネル 25mm 接着剤タイプ
Acktar Spectral Black パネル 25mm 接着剤タイプ
Acktar Hexa-Black パネル 25mm 接着剤タイプ
250 x 120mm Sheet of Hexa-Black Light Trap Material

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。