製品がカートに追加されました

Zaber™ Tスロット 押し出し ベルトドライブステージ

Zaber™ の更なる情報へ
×
  • 大抵の40mm Tスロット 押し出しフレームシステムや同アクセサリー品との使用向けにデザイン
  • 500mm と 1000mm長の移動量をラインナップ
  • 手動あるいはRS-232 シリアルインターフェース経由で制御
  • 400カウント/回転 (CPR) モーター搭載のエンコーダを内蔵

Zaber™ Tスロット 押し出し ベルトドライブステージは、モジュール式で拡張性のあるTスロット 押し出し成形をベースにしたコンピュータ制御のステージです。ステージは、大抵のTスロット 押し出しフレームシステムと互換性があり、簡単に実装できます。Zaber™ Tスロット 押し出し ベルトドライブステージは、Zaber™ ジョイスティックコントローラー (別売り) で制御することができ、オプションのRS-232あるいはUSB通信ケーブルを用いたコンピュータ制御やモーターユニット内に装備したつまみを用いてマニュアル制御も可能にします。ステージ固定部には、M4 x 0.7用の固定穴6個が25mm間隔で施されています。どのステージも、ステッピングモーター内に実装した400カウント/回転 (CPR) のエンコーダ分解能をもつロータリーエンコーダを装備します。内蔵のロータリーエンコーダは、クローズドループ制御とスリップ (抜けパルス)/ストール (脱調) の検出および修復が行えます。

補足:アクセサリー品のユニバーサルパワーサプライ (駆動時に絶対要)、デイジーチェーン用のデータ通信用ケーブル、およびコンピューター接続用ケーブル (USB or RS-232) は、別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう