Zaber™ 高耐荷重電動リニアステージは、510kg (5003N) の耐荷重があり、重量物の精密な直進移動調整が必要なファクトリーオートメーションアプリケーションに最適にします。このステージには、400カウント/回転 (CPR) のステッピングモーター内に実装したロータリーエンコーダを搭載し、クローズドループ制御とスリップ (抜けパルス)/ストール (脱調) の検出および修復が行えます。Zaber™ 高耐荷重電動リニアステージは、デジタル入力がない時にアナログ制御の汎用性を高めるインデックス付きつまみと、微粒子の侵入を防ぐ適応性のあるステンレス製ダストカバーを装備します。
補足:ご使用の際は、DC 24-48Vの電源が駆動用に必要になります。デイジーチェーン用のデータ通信用ケーブル、およびコンピューター接続用ケーブル (USB or RS-232) は、別売りです。