Ybドープ ダイクロイックミラーは、0 – 5°の広い許容角度で1030nmで99.5%の高反射率、および940nmで98%の透過率が得られます。ウェッジが付いた基板で0°の入射角度でも後方反射を最小化する本ミラーは、レーザーシステム内での不要なフィードバックを取り除き、3mmの板厚で12.5、25、あるいは50mm径でラインナップします。ナノ秒パルスを利用するハイパワーアプリケーション用にデザインされたこのミラーは、精密材料加工用に最適です。Ybドープ ダイクロイックミラーは、1030nm – 1080nmで±100fs2未満の低群遅延分散 (GDD) があり、多光子顕微鏡をはじめとする超短パルスと非線形アプリケーションに有益です。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
12.5mm Dia., Low GDD 940/1030nm Yb-Doped Dichroic Mirrors |
#28-971
New
|
¥38,350 数量 6+ ¥32,650 見積依頼する |
|
||
25mm Dia., Low GDD 940/1030nm Yb-Doped Dichroic Mirrors |
#28-972
New
|
¥68,250 数量 6+ ¥58,000 見積依頼する |
|
||
50mm Dia., Low GDD 940/1030nm Yb-Doped Dichroic Mirrors |
#28-973
New
|
¥116,350 数量 6+ ¥98,950 見積依頼する |
|
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地