製品がカートに追加されました

広角波長板 (位相差板)

広角波長板 (位相差板)

広角波長板 (位相差板)

×
  • 30°入射で最大λ/250までのリタデーション公差
  • ニア・ゼロオーダーのラミネートポリマー構造
  • 広い許容角度でのアプリケーションに最適

広角波長板は、入射角がゼロでない場合のリタデーションシフトを最小限に抑えながら、最大30°までの広い入力角度範囲を許容するようにデザインされています。この波長板は、532、633、1064 あるいは1550nmの可視またはNIRの設計された波長で、λ/2かλ/4の位相差でラインナップします。中心でλ/250以下の1/4波長とλ/100以下の1/2波長のリタデーション精度があるこの波長板は、入射角度に対して低感度を必要とするアプリケーションに最適です。広視野波長板は、N-BK7基板上に複屈折ポリマーを施した金枠付き構造で、BBARコーティングで蒸着されています。

補足: 高速軸 (進相軸) はラインでマーキングされています。

共通仕様

有効径 CA (mm):
17.8
直径 (mm):
25.40
寸法公差 (mm):
+/- 0.13
入射角 (°):
+/-30
基板:
Polymer Film on N-BK7
反射率 (%):
0.5
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過波面精度, RMS:
≤ λ/2 @ 632.8nm
ビーム偏角精度 (分):
≤ 1 arcmin
枠厚 (mm):
6.35
動作温度 (°C):
0 - 40

商品一覧

 直径 (mm)  設計波長 (nm)  リタデーション   比較する  商品コード  価格 (税別) カートに入れる
25.40 532 λ/2
25.40 532 λ/4
25.40 633 λ/2
25.40 633 λ/4
25.40 1064 λ/2
25.40 1064 λ/4
25.40 1550 λ/2
25.40 1550 λ/4

関連製品

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program