製品がカートに追加されました

広角ラージフォーマット Fマウントレンズ

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses

×
  • 対角43.3mm (35mm判 フルフレーム) までの大判センサーに対応
  • 広い画角と大きな実視野
  • ロックネジの付いたピントと絞り調整リング
  • 8mm から 24mm までの焦点距離

広角ラージフォーマットFマウントレンズは、中判および大判センサーで超広視野が得られるようにデザインされ、短い焦点距離を必要とするアプリケーションに最適です。焦点距離 8mmのレンズは、APS-C (対角 27.9mm) センサー上で魚眼画像をつくるようにデザインされ、ピントの再調整作業を制限して視野全体で大きな物体にピントを合わせることができます。焦点距離 14mmと24mmのレンズは、35mm判 (対角 43.3mm) の大判センサー用にデザインされています。14mmレンズはフル開口のF2.8でも優れた画質が得られる多才性があるのに対し、24mmレンズは明るいF1.4の口径を装備します。広角ラージフォーマットFマウントレンズは、フレアやゴーストの発生を最小限に抑える多層ARコーティングが施されており、優れた画質とコントラストを確実にします。どのレンズも、ロック可能なピント調整と絞りリングを装備。

共通仕様

アイリスオプション:
Variable
マウント:
F-Mount

商品一覧

焦点距離 (mm) 対応センサーフォーマット Fナンバー WD (mm)  マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
8.00 APS-C f/3.5 - f/22 270 - ∞ F-Mount
14.00 35mm f/2.8 - f/22 280 - ∞ F-Mount
24.00 35mm f/1.4 - f/22 110 - ∞ F-Mount
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう