製品がカートに追加されました

広角ディフューザー

Wide Angle Diffusers

Wide Angle Diffusers

×
  • 25°と125°の拡散角度をラインナップ
  • 90%の透過効率
  • ゼロオーダーやホットスポットがないアイセーフROE

広角ディフューザーは、拡散するトップハットビーム分布を一次元で作り出すのに用いられ、25°か125°の角度でラインナップします。この拡散板は、二次元での拡散のために対で用いて、急峻なエッジスロープや高い均一性を持つ正方形か長方形の出力分布を容易に得ることができます。一般的な摺りガラス型ディフューザーよりも高い透過効率や均一性が得られます。広角ディフューザーは、ゼロオーダーやホットスポットのない、目に安全な屈折型光学素子 (ROE; refractive optical element) です。本ディフューザーは、LIDAR、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、ToF、3Dセンシング、およびマシンビジョンアプリケーション内での実装に最適です。

補足: 本製品は、2.5mmFW/e²の最小ビームサイズを持つコリメート光との使用に向けてデザインされています。発散するビームやビームアレイに使用すると、出力分布が変化します。

共通仕様

補足:
Recommended M2 >10 and beam size >2.5mm FW/e2 for best homogeneity and steep slopes
有効径 CA (mm):
4.5 x 4.5
寸法 (mm):
5.00 x 5.00 ±0.1
全厚 (mm):
0.50 ±0.05
コーティング:
Uncoated
透過率 (%):
90
設計波長 DWL (nm):
1064

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25° Diffusing Angle, 5mm Sq., Wide Angle Diffuser
125° Diffusing Angle, 5mm Sq., Wide Angle Diffuser

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう